RiLineX Board

Artikel-Nr.: RX 9360028

RiLineX Komplett-Board 800 A inkl. Sammelschienen 30 x 10 mm. Länge 1105 mm für 1200 mm breite Schränke. Vollständig berührungsgeschützt bis IP 2XB, aufrüstbar auf IP 3X. Horizontal, vertikal und überkopf montierbar. Für Spannung bis 1000 V AC und 1500 V DC. Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA. Kabelführung im Rückbereich möglich. IEC und UL zugelassen.

Artikel-Nr.:
RX 9360028
Nutzen
Zeitersparnis durch vollständig digitale Produktdaten
Weniger Montagezeit dank vormontiertem Komplett-Board
Geeignet für Anwendungen im Bereich Wechselstrom bis 1000 V AC und Gleichstrom bis 1500 V DC
Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis max. 65 kA
Berührungsschutz bis IP 2XB, aufrüstbar auf IP 3X
Geprüft und zertifiziert nach IEC und UL
Einfache Erweiterung und Feldanreihung
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
E-Cu
Farbe
RAL 35745
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. integrierten Sammelschienen
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 2XB
Normen
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Bemessungsstrom max.
800 A
Bemessungsstrom (UL)
800 A
Elektrische Werte UL (SCCR)
65 kA - 600 V, RMS, unprotected
100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
Mittenabstand der Sammelschienen
60 mm
Bemessungsstoßspannung Uimp
12 kV
Bemessungsspannung
1’000 V AC
1’500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Bemessungsisolationsspannung Ui
1’000 V AC
1’500 V DC
Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk
143 kA
143 kA (UL)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit/t
65 kA/500 ms
Überspannungskategorie
4
Verschmutzungsgrad
3
Sammelschienenabmessung
30 mm x 10 mm
Polzahl
3-polig
Frequenz der Grundschwingung
50...60 Hz
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
10...90 %
Betriebstemperaturbereich
-5 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...75 °C
Abmessung
Breite: 1.105 mm
Höhe: 246 mm
Tiefe: 49,2 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
14 kg
Bruttogewicht
14.68 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
8.838
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177997394
ETIM 9
EC001900
Produktbeschreibung
RiLineX Komplett-Board 800 A inkl. Sammelschienen 30 x 10 mm. Länge 1105 mm für 1200 mm breite Schränke. Einfache und schnelle Anreihung mehrerer Boards über RiLineX Anreihverbinder, ohne dass die Kurzschlussfestigkeit reduziert wird. Eine Kabelführung (z. B. von Steuerleitungen) kann auch im Rückbereich des Boards erfolgen, was zusätzliche Flexibilität beim Systemaufbau ermöglicht. Durch vollständig digitale Produktdaten wird eine deutliche Zeitersparnis bei Planung und Dokumentation erzielt. Das Board ist sowohl IEC 61439 als auch UL 508-zugelassen und kann horizontal, vertikal sowie überkopf montiert werden. Zudem lässt sich das System einfach erweitern. Es eignet sich für Anwendungen mit Wechselstrom bis 1000 V AC sowie Gleichstrom bis 1500 V DC und bietet somit eine vielseitige Lösung für unterschiedlichste Einsatzbereiche. Im Lieferumfang ist ein vormontiertes Board inklusive Sammelschienen enthalten.
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
RiLineX Board

Komplett-Board inkl. montierter Cu-Sammelschienen.
Board-Länge abgestimmt auf Rittal Schaltschrankbreiten.
Vollständig berührungsgeschützt bis IP 2XB, mittels
Abdeckstreifen (9365.020) auch IP 3X möglich. Horizontal,
vertikal und überkopf montierbar. Mit integrierter
Leitungsführung im Rückbereich. Anreihung mit weiteren
Boards durch Anreihverbinder-Set (9360.000) möglich.
Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC.
Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA.
IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 30 mm
Schienendicke: 10 mm
Bemessungsstrom: 800 A
Abmessungen: 1105 mm x 246 mm x 49,2 mm (BxHxT)
Passend für Schrankbreite: 1200 mm
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360.028