- Artikel-Nr.:
- RX 9360101
- Nutzen
- Skalierbare Systemlängen mit Basismodulen
- Einfache Montage
- Skalierbare Bemessungsströme durch variable Sammelschienenquerschnitte
- Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis max. 65 kA
- Geeignet für Anwendungen im Bereich Wechselstrom bis 1000 V AC und Gleichstrom bis 1500 V DC
- Umfangreiches Systemzubehör
- Berührungsschutz bis IP 2XB, aufrüstbar auf IP 3X
- Geprüft und zertifiziert nach IEC und UL
- Einfache Erweiterung und Feldanreihung
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94 - Farbe
- RAL 35745
- Lieferumfang
- Board Endelement links
Board Endelement rechts
Inkl. Befestigungsmaterial - Passend für Artikel-Nr.
- 9360.110
- 9360.120
- 9360.150
- Polzahl
- 3-polig
- Abmessung
- Breite: 105 mm
Höhe: 240 mm
Tiefe: 49,2 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 1.151 kg
- Zolltarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177997325
- ETIM 9
- EC002270
- Produktbeschreibung
- RiLineX Endmodul-Set für das 3-polige modulare RiLineX Board. Mit diesem Set wird der linke und rechte Boardabschluss inkl. umlaufendem Berührungsschutz hergestellt. Dieser Artikel wird je modular aufgebautem RiLineX Boardsystem einmal benötigt. Im Lieferumfang ist ein Endmodul links und ein Endmodul rechts sowie Befestigungsmaterial enthalten.
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweis
RiLineX Endmodul-Set für Basismodul
Endmodul-Set für das modulare RiLineX Board.
Mit diesem Set wird der linke und rechte Abschluss des
RiLineX Board, inkl. Berührungsschutz hergestellt.
Das Endmodul-Set wird je modular aufgebautem RiLineX
Board einmal benötigt.
Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC.
Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA.
IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 550/800 A
Abmessungen: 105 mm x 246 mm x 49,2 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360.101
Endmodul-Set für das modulare RiLineX Board.
Mit diesem Set wird der linke und rechte Abschluss des
RiLineX Board, inkl. Berührungsschutz hergestellt.
Das Endmodul-Set wird je modular aufgebautem RiLineX
Board einmal benötigt.
Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC.
Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA.
IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 550/800 A
Abmessungen: 105 mm x 246 mm x 49,2 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360.101