RiLineX Basismodul

Artikel-Nr.: RX 9360120

RiLineX Basismodul, 3-polig, Breite 200 mm, mit integriertem, überbaubaren Sammelschienenhalter, für das modulare RiLineX Board. Es können Flachschienen von 15 x 5 mm bis 30 x 10 mm integriert werden. Vollständig berührungsgeschützt bis IP 2XB, aufrüstbar auf IP 3X. Das Basismodul besteht aus einem Unterteil, inklusive Sammelschienenhalter und einem Oberteil, der dem Berührungsschutz dient. Für die aus den Basismodulen zusammengebaute Gesamtlösung werden zusätzlich Endmodule benötigt.

Artikel-Nr.:
RX 9360120
Nutzen
Skalierbare Systemlängen mit Basismodulen
Einfache Montage
Skalierbare Bemessungsströme durch variable Sammelschienenquerschnitte
Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis max. 65 kA
Geeignet für Anwendungen im Bereich Wechselstrom bis 1000 V AC und Gleichstrom bis 1500 V DC
Umfangreiches Systemzubehör
Berührungsschutz bis IP 2XB, aufrüstbar auf IP 3X
Geprüft und zertifiziert nach IEC und UL
Einfache Erweiterung und Feldanreihung
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 35745
RAL 9005
Lieferumfang
Basismodul Unterteil
Basismodul (Berührungsschutzabdeckung)
Inkl. Befestigungsschrauben
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 2XB
Normen
IEC/EN 61439-1
UL 508
Bemessungsstrom max.
800 A
Hinweis
Sammelschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Elektrische Werte UL (SCCR)
65 kA - 600 V, RMS, unprotected
100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
Mittenabstand der Sammelschienen
60 mm
Bemessungsstoßspannung Uimp
12 kV
Bemessungsspannung
1’000 V AC
600 V AC (UL)
1’500 V DC
600 V DC (UL)
Bemessungsisolationsspannung Ui
1’000 V AC
1’500 V DC
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit/t
65 kA/500 ms
Überspannungskategorie
4
Verschmutzungsgrad
3
Polzahl
3-polig
Frequenz der Grundschwingung
50...60 Hz
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
10...90 %
Passend für Sammelschienen
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Betriebstemperaturbereich
-5 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...75 °C
Abmessung
Breite: 200 mm
Höhe: 246 mm
Tiefe: 49,2 mm
Verpackungseinheit
6 Stück
Nettogewicht
5.16 kg
Bruttogewicht
5.547 kg
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177997288
ETIM 9
EC001900
Produktbeschreibung
RiLineX Basismodul, 3-polig, Breite 200 mm, mit integriertem, überbaubaren Sammelschienenhalter, für das modulare RiLineX Board. Es können Flachschienen von 15 x 5 mm bis 30 x 10 mm integriert werden. Das RiLineX 60 mm modulare Board setzt sich aus einem oder mehreren Basismodulen, Endmodulen, Anreih-Sets und Sammelschienen zusammen. Dank seines modularen Designs bietet das System maximale Flexibilität und lässt sich individuell anpassen. Die Konfiguration ist bis zu einer Systemlänge von 2400 mm möglich. Für den Aufbau wird kein Werkzeug benötigt. Eine Kabelführung (z. B. von Steuerleitungen) kann auch im Rückbereich des Boards erfolgen, was zusätzliche Flexibilität beim Systemaufbau ermöglicht. Durch vollständig digitale Produktdaten wird eine deutliche Zeitersparnis bei Planung und Dokumentation erzielt. Das Board ist sowohl IEC 61439 als auch UL 508 zugelassen und kann horizontal, vertikal sowie überkopf montiert werden. Zudem lässt sich das System einfach erweitern. Es eignet sich für Anwendungen mit Wechselstrom bis 1000 V AC sowie Gleichstrom bis 1500 V DC und bietet somit eine vielseitige Lösung für unterschiedlichste Einsatzbereiche. Im Lieferumfang sind keine Sammelschienen enthalten. Die Endmodule, Anreih-Sets und Anreihverbinder können separat erworben werden.
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
RiLineX Basismodul

Basismodul zum Aufbau von individuell konfigurierbaren
RiLineX Boards.
Mit integriertem, überbaubaren Sammelschienenhalter
zur Aufnahme von Sammelschienen.
Vollständig berührungsgeschützt bis IP 2XB,
mittels Abdeckstreifen (9365.020) auch IP 3X möglich.
Horizontal, vertikal und überkopf montierbar.
Mit integrierter Leitungsführung im Rückbereich.
Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC.
Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA.
IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: max. 800 A
Abmessungen: 200 mm x 246 mm x 49,2 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360.120