RiLineX Anschlussadapter

Artikel-Nr.: RX 9360200

RiLineX Anschlussadapter für 60 mm Sammelschienensysteme. Das Gerät hat eine Aufrastmontage, Push-In-Leiteranschluss und semi-automatische Einstellung der Sammelschienendicke zwischen 5 und 10 mm.

Artikel-Nr.:
RX 9360200
Nutzen
Befestigung auf dem Sammelschienensystem und Kabelanschluss mit nur einer Schraube
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 9005
Bemessungsstrom Rundleiter
76 A
Bemessungsstrom Rundleiter (UL)
66 A
Elektrische Werte UL (SCCR)
5 kA - 600 V, RMS, unprotected
35 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 60 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 100 A, JDDZ/7
Leitungsabgang
oben/unten
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Polzahl
3-polig
Passend für Sammelschienensystem
RiLineX
RiLine60
Abmessung
Breite: 26,8 mm
Höhe: 239,2 mm
Tiefe: 103,3 mm
Anschluss von Rundleitern
1,5 ‐ 16 mm²
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
1,5 ‐ 16 mm²
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse AWG
AWG 16 ‐ AWG 6
Anschluss von Rundleitern, eindrähtig
1,5 ‐ 16 mm²
Anschluss von Rundleitern, eindrähtig AWG
AWG 16 ‐ AWG 6
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
1,5 ‐ 16 mm²
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig AWG
AWG 16 ‐ AWG 4
Passend für Sammelschienen
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Bemessungsspannung
800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Überspannungskategorie
4
Verschmutzungsgrad
3
Normen
IEC/EN 61439-1
UL 508
Bemessungsstoßspannung Uimp
8 kV
Bemessungsisolationsspannung Ui
800 V
Verlustleistung max.
7 W
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 2XB
Betriebs-Luftfeuchtigkeit max.
90 %
Betriebstemperaturbereich
-5 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...75 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
10...90 %
Für Schienenstärke
1,5 ‐ 16 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
1.2 kg
Bruttogewicht
1.656 kg
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177997264
ETIM 9
EC001531
Produktbeschreibung
RiLineX Anschlussadapter für 60 mm Sammelschienensysteme. Das Gerät hat eine Aufrastmontage, Push-In-Leiteranschluss und semi-automatische Einstellung der Sammelschienendicke zwischen 5 und 10 mm.
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen