- Artikel-Nr.:
- RX 9360220
- Nutzen
- Befestigung auf dem Sammelschienensystem und Kabelanschluss mit nur einer Schraube
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
- Farbe
- RAL 9005
- Bemessungsstrom max.
- 450 A
- Bemessungsstrom (UL)
- 400 A
- Bemessungsstrom Rundleiter (UL)
- 400 A
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 27,5 kA - 600 V, RMS, unprotected
- 100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, 600 A, Class J, JDDZ/7
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Polzahl
- 3-polig
- Passend für Sammelschienensystem
- RiLineX
- RiLine60
- Abmessung
- Breite: 90,5 mm
Höhe: 239,4 mm
Tiefe: 94,6 mm
- Anschluss von Rundleitern
- 10 ‐ 150 mm²
- Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
- 16 ‐ 150 mm²
- Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse AWG
- AWG 6 ‐ AWG 250
- Anschluss von Rundleitern, eindrähtig
- 10 ‐ 16 mm²
- Anschluss von Rundleitern, eindrähtig AWG
- AWG 8 ‐ AWG 6
- Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
- 25 ‐ 150 mm²
- Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig AWG
- AWG 250
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 20 x 20 mm
- Passend für Sammelschienen
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Bemessungsspannung
- 1’000 V AC
1’500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Überspannungskategorie
- 4
- Verschmutzungsgrad
- 3
- Normen
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Bemessungsstoßspannung Uimp
- 12 kV
- Bemessungsisolationsspannung Ui
- 1’000 V
- Verlustleistung max.
- 19 W
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2XB
- Betriebs-Luftfeuchtigkeit max.
- 90 %
- Betriebstemperaturbereich
- -5 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...75 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...90 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.7 kg
- Bruttogewicht
- 0.815 kg
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177997240
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeschreibung
-
RiLineX Anschlussadapter für 60 mm Sammelschienensysteme. Das Gerät hat eine Schraubbefestigung wodurch es für Schienenstärken zwischen 5 und 10 mm geeignet ist.