RiLineX Anschlussadapter

Artikel-Nr.: RX 9360240

RiLineX Anschlussadapter für 60 mm Sammelschienensysteme. Das Gerät hat eine Schraubbefestigung wodurch es für Schienenstärken zwischen 5 und 10 mm geeignet ist.

Artikel-Nr.:
RX 9360240
Nutzen
Befestigung auf dem Sammelschienensystem und Kabelanschluss mit nur einer Schraube
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 9005
Bemessungsstrom Rundleiter
680 A
Bemessungsstrom Rundleiter (UL)
640 A
Bemessungsstrom lamellierte Kupferschiene
870 A
Bemessungsstrom lamellierte Kupferschiene (UL)
840 A
Elektrische Werte UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS, unprotected
100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
Leitungsabgang
oben/unten
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Polzahl
3-polig
Passend für Sammelschienensystem
RiLineX
RiLine60
Abmessung
Breite: 145 mm
Höhe: 239,4 mm
Tiefe: 104,6 mm
Anschluss von Rundleitern
95 ‐ 300 mm²
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
95 ‐ 300 mm²
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 550
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
95 ‐ 300 mm²
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 550
Anschluss von Sektorleitern, eindrähtig
120 ‐ 240 mm²
Anschluss von Sektorleitern, eindrähtig AWG
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Anschluss von Sektorleitern, mehrdrähtig
95 ‐ 300 mm²
Anschluss von Sektorleitern, mehrdrähtig AWG
AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
32 x 20 mm
Passend für Sammelschienen
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Bemessungsspannung
1’000 V AC
1’500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Überspannungskategorie
4
Verschmutzungsgrad
3
Normen
IEC/EN 61439-1
UL 508
Bemessungsstoßspannung Uimp
12 kV
Bemessungsisolationsspannung Ui
1’000 V
Verlustleistung max.
28 W
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 2XB
Betriebs-Luftfeuchtigkeit max.
90 %
Betriebstemperaturbereich
-5 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...75 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
10...90 %
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1.8 kg
Bruttogewicht
1.849 kg
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177997219
ETIM 9
EC001531
Produktbeschreibung
RiLineX Anschlussadapter für 60 mm Sammelschienensysteme. Das Gerät hat eine Schraubbefestigung wodurch es für Schienenstärken zwischen 5 und 10 mm geeignet ist.
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen