- Artikel-Nr.:
- RX 9360241
- Nutzen
- Befestigung auf dem Sammelschienensystem und Kabelanschluss mit nur einer Schraube
- Vertikale Variante für seitliche Einspeisung des Boards
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
- Farbe
- RAL 35745
- Bemessungsstrom Rundleiter
- 710 A
- Bemessungsstrom Rundleiter (UL)
- 630 A
- Bemessungsstrom lamellierte Kupferschiene
- 950 A
- Bemessungsstrom lamellierte Kupferschiene (UL)
- 910 A
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 27,5 kA - 600 V, RMS, unprotected
- 100 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1200 A, JDDZ/7
- Leitungsabgang
- Axial zum Board
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Polzahl
- 3-polig
- Passend für Sammelschienensystem
- RiLineX
- RiLine60
- Abmessung
- Breite: 57,8 mm
Höhe: 239,4 mm
Tiefe: 135,6 mm
- Anschluss von Rundleitern
- 150 ‐ 300 mm²
- Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
- 150 ‐ 300 mm²
- Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse AWG
- AWG 250 ‐ AWG 550
- Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
- 120 ‐ 300 mm²
- Anschluss von Sektorleitern, eindrähtig
- 120 ‐ 240 mm²
- Anschluss von Sektorleitern, eindrähtig AWG
- AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
- Anschluss von Sektorleitern, mehrdrähtig
- 120 ‐ 300 mm²
- Anschluss von Sektorleitern, mehrdrähtig AWG
- AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 32 x 20 mm
- Passend für Sammelschienen
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Bemessungsspannung
- 1’000 V AC
1’500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Überspannungskategorie
- 4
- Verschmutzungsgrad
- 3
- Normen
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Bemessungsstoßspannung Uimp
- 12 kV
- Bemessungsisolationsspannung Ui
- 1’000 V
- Verlustleistung max.
- 50 W
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2XB
- Betriebs-Luftfeuchtigkeit max.
- 90 %
- Betriebstemperaturbereich
- -5 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...75 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...90 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 1.185 kg
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177997202
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeschreibung
-
RiLineX Anschlussadapter für 60 mm Sammelschienensysteme. Passend für T-Verbindung von horizontalen und vertikalen Systemen. Umbaubar für Einspeisung von links oder rechts.