RiLineX CB-Geräteadapter

Artikel-Nr.: RX 9360603

RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 160 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 81 mm. Die "Universal"-Ausführung mit Schiebemuttern bietet höchste Flexibilität bei der Schaltermontage. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Anpassung der Schienenstärke zwischen 5 und 10 mm. Ausführung für Leitungsabgang oben.

Artikel-Nr.:
RX 9360603
Ausführung
universal
Nutzen
Direkter Aufbau von Kompaktleistungsschalter MCCB auf dem Board
Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypen außerhalb des Schaltschrankes
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 9005
RAL 35745
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 2XB
Bemessungsstoßspannung Uimp
12 kV
Bemessungsspannung
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Bemessungsisolationsspannung Ui
1’000 V
Überspannungskategorie
4
Verschmutzungsgrad
3
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
9 x 6 mm
Polzahl
3-polig
Leitungsabgang
oben
Anschlussart (elektrisch)
Rahmenklemme
Passend für Hersteller (Typ)
Finden Sie ganz einfach den passenden Geräteadapter mit unserer Auswahlhilfe im Bereich Downloads.
Passend für Sammelschienensystem
RiLineX
RiLine60
Frequenz der Grundschwingung
50...60 Hz
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
10...90 %
Passend für Sammelschienen
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Betriebstemperaturbereich
-25 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...75 °C
Abmessung
Breite: 81,9 mm
Höhe: 251,4 mm
Tiefe: 50,8 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1.21 kg
Bruttogewicht
1.217 kg
Zolltarifnummer
39269097
Produktbeschreibung
RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 160 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 81 mm. Die "Universal"-Ausführung mit Schiebemuttern bietet höchste Flexibilität bei der Schaltermontage. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage. Ausführung für Leitungsabgang oben.
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Auswahlhilfe
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
RiLineX CB-Geräteadapter (Universal Fix)

CB-Geräteadapter zum Aufbau von Kompaktleistungsschalter
auf 60 mm Sammelschienensystemen.
Die Einstellung des Schalter Bohrbildes zu dessen
Befestigung erfolgt über Schiebmuttern in
den beiden verstellbaren Tragschienen.
Für Spannungen bis 690 V AC und 690 V DC.
Mit IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 160 A
Anschlussleiter: 54 mm²
Leitungsabgang: oben
Abmessungen: 82 mm x 251 mm x 51 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360.603