- Artikel-Nr.:
- RX 9360613
- Ausführung
- universal
- Nutzen
- Direkter Aufbau von Kompaktleistungsschalter MCCB auf dem Board
- Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
- Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypen außerhalb des Schaltschrankes
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94 - Farbe
- RAL 9005
RAL 35745 - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2XB
- Bemessungsstoßspannung Uimp
- 12 kV
- Bemessungsspannung
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL) - Bemessungsisolationsspannung Ui
- 1’000 V
- Überspannungskategorie
- 4
- Verschmutzungsgrad
- 3
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 15 x 6 mm
- Polzahl
- 3-polig
- Leitungsabgang
- oben
- Anschlussart (elektrisch)
- Schraube M8
- Passend für Hersteller (Typ)
- Finden Sie ganz einfach den passenden Geräteadapter mit unserer Auswahlhilfe im Bereich Downloads.
- Passend für Sammelschienensystem
- RiLineX
- RiLine60
- Frequenz der Grundschwingung
- 50...60 Hz
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...90 %
- Passend für Sammelschienen
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -25 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...75 °C
- Abmessung
- Breite: 108,7 mm
Höhe: 251,4 mm
Tiefe: 62,8 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.47 kg
- Bruttogewicht
- 1.473 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- Produktbeschreibung
- RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 250 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite 105 mm. Die "Universal"-Ausführung mit Schiebemuttern bietet höchste Flexibilität bei der Schaltermontage. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage. Ausführung für Leitungsabgang oben.
RiLineX CB-Geräteadapter (Universal Fix)
CB-Geräteadapter zum Aufbau von Kompaktleistungsschalter
auf 60 mm Sammelschienensystemen.
Die Einstellung des Schalter Bohrbildes zu dessen
Befestigung erfolgt über Schiebmuttern in
den beiden verstellbaren Tragschienen.
Für Spannungen bis 690 V AC und 690 V DC.
Mit IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 250 A
Anschlussleiter: 90 mm²
Leitungsabgang: oben
Abmessungen: 108 mm x 251 mm x 51 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360.613
CB-Geräteadapter zum Aufbau von Kompaktleistungsschalter
auf 60 mm Sammelschienensystemen.
Die Einstellung des Schalter Bohrbildes zu dessen
Befestigung erfolgt über Schiebmuttern in
den beiden verstellbaren Tragschienen.
Für Spannungen bis 690 V AC und 690 V DC.
Mit IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 250 A
Anschlussleiter: 90 mm²
Leitungsabgang: oben
Abmessungen: 108 mm x 251 mm x 51 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360.613