- Artikel-Nr.:
- RX 9360625
- Ausführung
- universal
- Nutzen
- Direkter Aufbau von Kompaktleistungsschalter MCCB auf dem Board
- Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
- Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypen außerhalb des Schaltschrankes
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94 - Farbe
- RAL 9005
RAL 35745 - Lieferumfang
- Inkl. 3 Anschlussraum-Abdeckungen, 2 Traversen und Befestigungsmaterial
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2XB
- Bemessungsstoßspannung Uimp
- 12 kV
- Bemessungsspannung
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL) - Bemessungsisolationsspannung Ui
- 1’000 V
- Überspannungskategorie
- 4
- Verschmutzungsgrad
- 3
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 29 x 10 mm
- Polzahl
- 3-polig
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Schraube M10
- Passend für Hersteller (Typ)
- Finden Sie ganz einfach den passenden Geräteadapter mit unserer Auswahlhilfe im Bereich Downloads.
- Passend für Sammelschienensystem
- RiLineX
- RiLine60
- Frequenz der Grundschwingung
- 50...60 Hz
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...90 %
- Passend für Sammelschienen
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -25 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...75 °C
- Abmessung
- Breite: 145 mm
Höhe: 325,8 mm
Tiefe: 76,4 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3.6 kg
- Bruttogewicht
- 3.8 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1.652
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177997073
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeschreibung
- RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 400 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 140 mm. Die "Universal"-Ausführung mit Schiebemuttern bietet höchste Flexibilität bei der Schaltermontage. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage. Der Leitungsabgang kann individuellen Erfordernissen durch einfachen Umbau des Abgangs unten oder oben angepasst werden.
- Dokumentationen
- Auswahlhilfe
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweis
RiLineX CB-Geräteadapter (Universal Fix)
CB-Geräteadapter zum Aufbau von Kompaktleistungsschalter
auf 60 mm Sammelschienensystemen.
Die Einstellung des Schalter Bohrbildes zu dessen
Befestigung erfolgt über Schiebmuttern in
den beiden verstellbaren Tragschienen.
Für Spannungen bis 690 V AC und 690 V DC.
Mit IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 400 A
Anschlussleiter: 174 mm²
Leitungsabgang: oben/unten
Abmessungen: 145 mm x 325 mm x 76 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360.625
CB-Geräteadapter zum Aufbau von Kompaktleistungsschalter
auf 60 mm Sammelschienensystemen.
Die Einstellung des Schalter Bohrbildes zu dessen
Befestigung erfolgt über Schiebmuttern in
den beiden verstellbaren Tragschienen.
Für Spannungen bis 690 V AC und 690 V DC.
Mit IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 400 A
Anschlussleiter: 174 mm²
Leitungsabgang: oben/unten
Abmessungen: 145 mm x 325 mm x 76 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360.625