RiLineX CB-Geräteadapter

Artikel-Nr.: RX 9360635

RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 630 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 145 mm. Die "Universal"-Ausführung mit Schiebemuttern bietet höchste Flexibilität bei der Schaltermontage. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Anpassung der Schienenstärke zwischen 5 und 10 mm. Der Leitungsabgang kann individuellen Erfordernissen durch einfachen Umbau des Abgangs unten oder oben angepasst werden.

Artikel-Nr.:
RX 9360635
Ausführung
universal
Nutzen
Direkter Aufbau von Kompaktleistungsschalter MCCB auf dem Board
Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypen außerhalb des Schaltschrankes
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 9005
RAL 35745
Lieferumfang
Inkl. 3 Anschlussraum-Abdeckungen, 2 Traversen und Befestigungsmaterial
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 2XB
Bemessungsstoßspannung Uimp
12 kV
Bemessungsspannung
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Bemessungsisolationsspannung Ui
1’000 V
Überspannungskategorie
4
Verschmutzungsgrad
3
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
29 x 10 mm
Polzahl
3-polig
Leitungsabgang
oben/unten
Anschlussart (elektrisch)
Schraube M10
Passend für Hersteller (Typ)
Finden Sie ganz einfach den passenden Geräteadapter mit unserer Auswahlhilfe im Bereich Downloads.
Passend für Sammelschienensystem
RiLineX
RiLine60
Frequenz der Grundschwingung
50...60 Hz
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
10...90 %
Passend für Sammelschienen
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Betriebstemperaturbereich
-25 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...75 °C
Abmessung
Breite: 145 mm
Höhe: 325,8 mm
Tiefe: 76,4 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4.52 kg
Bruttogewicht
4.722 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
2.64
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177997066
ETIM 9
EC001531
Produktbeschreibung
RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 630 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 140 mm. Die "Universal"-Ausführung mit Schiebemuttern bietet höchste Flexibilität bei der Schaltermontage. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage. Der Leitungsabgang kann individuellen Erfordernissen durch einfachen Umbau des Abgangs unten oder oben angepasst werden.
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Auswahlhilfe
Anleitung
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
RiLineX CB-Geräteadapter (Universal Fix)

CB-Geräteadapter zum Aufbau von Kompaktleistungsschalter
auf 60 mm Sammelschienensystemen.
Die Einstellung des Schalter Bohrbildes zu dessen
Befestigung erfolgt über Schiebmuttern in
den beiden verstellbaren Tragschienen.
Für Spannungen bis 690 V AC und 690 V DC.
Mit IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 630 A
Anschlussleiter: 290 mm²
Leitungsabgang: oben/unten
Abmessungen: 145 mm x 325 mm x 76 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360.635