RiLineX Geräteadapter

Artikel-Nr.: RX 9360720

RiLineX Geräteadapter (25 A, 3-polig, inkl. Anschlussleitungen) in Breite 45 mm für 60 mm Sammelschienensysteme. Mit montierter, werkzeuglos verstellbarer Tragschiene zur Aufrastmontage der Geräte.

Artikel-Nr.:
RX 9360720
Ausführung
mit Anschlussleitung
Nutzen
Zur Montage von Betriebsmittel zur Hutschienen-Montage, z. B. Motorstarter
Vorkonfektionierte Anschlussleitung
Einfache Steckverriegelung der Gerätetragschienen
Optionaler Geräteverschiebeschutz
Aufrastmontage und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
Einfache Montage
Reduzierung der Artikelvielfalt durch abgestimmtes Zubehör
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 9005
RAL 35745
Anschlussleitungen (AWG)
AWG 12
Bemessungsstrom Rundleiter
25 A
Bemessungsstrom Rundleiter (UL)
25 A
Elektrische Werte UL (SCCR)
5 kA - 600 V, RMS, unprotected
100 kA - 600 V, Fuse Class RK5 max. 30 A, JDDZ/7
50 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 22 A, DIVQ/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 16 A, NKJH/7
30 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 12,5 A, NKJH/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 40 A, NKJH/7
Leitungsabgang
oben
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Länge Anschlussleitung
160 mm
Polzahl
3-polig
Passend für Sammelschienensystem
RiLineX
RiLine60
Abmessung
Breite: 45 mm
Höhe: 239,4 mm
Tiefe: 36,2 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe
1 / 10 mm
Passend für Sammelschienen
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Bemessungsspannung
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Überspannungskategorie
4
Verschmutzungsgrad
3
Normen
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 2XB
Betriebs-Luftfeuchtigkeit max.
90 %
Betriebstemperaturbereich
-5 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...75 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
10...90 %
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
1.36 kg
Bruttogewicht
1.39 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0.096
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177997028
ETIM 9
EC001531
Produktbeschreibung
RiLineX Geräteadapter (25 A, 3-polig, inkl. Anschlussleitungen) in Breite 45 mm für 60 mm Sammelschienensysteme. Mit montierter, werkzeuglos verstellbarer Tragschiene zur Aufrastmontage der Geräte.
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
RiLineX Geräteadapter mit Tragschiene

Geräteadapter zum Aufbau von Schutz- und Schaltgeräten
auf 60 mm Sammelschienensystemen.
Die Gerätemontage erfolgt auf vormontierter,
verstellbarer Tragschiene.
Für Spannungen bis 690 V AC und 690 V DC.
Mit IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 25 A
Anschlussleiter: 4 mm²
Leitungsabgang: oben
Abmessungen: 45 mm x 240 mm x 37 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360.720