- Artikel-Nr.:
- RX 9360730
- Ausführung
- mit Anschlussleitung
- Nutzen
- Zur Montage von Betriebsmittel zur Hutschienen-Montage, z. B. Motorstarter
- Vorkonfektionierte Anschlussleitung
- Einfache Steckverriegelung der Gerätetragschienen
- Optionaler Geräteverschiebeschutz
- Aufrastmontage und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
- Einfache Montage
- Reduzierung der Artikelvielfalt durch abgestimmtes Zubehör
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94 - Farbe
- RAL 9005
RAL 35745 - Anschlussleitungen (AWG)
- AWG 10
- Bemessungsstrom Rundleiter
- 40 A
- Bemessungsstrom Rundleiter (UL)
- 40 A
- Leitungsabgang
- oben
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Länge Anschlussleitung
- 160 mm
- Polzahl
- 3-polig
- Passend für Sammelschienensystem
- RiLineX
- RiLine60
- Abmessung
- Breite: 45 mm
Höhe: 239,4 mm
Tiefe: 36,2 mm - Tragschienen Anzahl/Höhe
- 1 / 10 mm
- Passend für Sammelschienen
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Bemessungsspannung
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Überspannungskategorie
- 4
- Verschmutzungsgrad
- 3
- Normen
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2XB
- Betriebs-Luftfeuchtigkeit max.
- 90 %
- Betriebstemperaturbereich
- -5 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...75 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...90 %
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 1.42 kg
- Bruttogewicht
- 1.45 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0.088
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177997011
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeschreibung
- RiLineX Geräteadapter (32 A, 3-polig, inkl. Anschlussleitungen) in Breite 45 mm für 60 mm Sammelschienensysteme. Mit montierter, werkzeuglos verstellbarer Tragschiene zur Aufrastmontage der Geräte.
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweis
RiLineX Geräteadapter mit Tragschiene
Geräteadapter zum Aufbau von Schutz- und Schaltgeräten
auf 60 mm Sammelschienensystemen.
Die Gerätemontage erfolgt auf vormontierter,
verstellbarer Tragschiene.
Für Spannungen bis 690 V AC und 690 V DC.
Mit IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 40 A
Anschlussleiter: 6 mm²
Leitungsabgang: oben
Abmessungen: 45 mm x 240 mm x 37 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360.730
Geräteadapter zum Aufbau von Schutz- und Schaltgeräten
auf 60 mm Sammelschienensystemen.
Die Gerätemontage erfolgt auf vormontierter,
verstellbarer Tragschiene.
Für Spannungen bis 690 V AC und 690 V DC.
Mit IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 40 A
Anschlussleiter: 6 mm²
Leitungsabgang: oben
Abmessungen: 45 mm x 240 mm x 37 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360.730