- Artikel-Nr.:
- RX 9360824
- Ausführung
- mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)
- Nutzen
- Sichere Kontaktierung der Sicherungseinsätze (ohne Schraubkappen)
- Aufrastmontage und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
- Optische LED-Sicherungsüberwachung
- Spannungsprüfung durch separate Öffnung
- Wartungsfreier Zugfederanschluss bis 16 mm²
- Vollständiger Berührungsschutz ohne weiteres Zubehör wie Schraubkappen
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
- Grundfarbe
- RAL 35745
- RAL 9005
- Lieferumfang
- 4 Sicherungslasttrennschalter
12 Reduzierstücke für Sicherungen D 01
- Bemessungsstrom max.
- 63 A
- Leitungsabgang
- unten
- Polzahl
- 3-polig
- Passend für Sammelschienensystem
- RiLineX
- RiLine60
- Abmessung
- Breite: 35,8 mm
Höhe: 263 mm
Tiefe: 104,2 mm
- Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse AWG
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig AWG
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Passend für Sammelschienen
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Überspannungskategorie
- 4
- Verschmutzungsgrad
- 3
- Normen
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Bemessungsisolationsspannung Ui
- 800 V
- Verlustleistung max.
- 5.5 W
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2XB
- Betriebs-Luftfeuchtigkeit max.
- 90 %
- Betriebstemperaturbereich
- -5 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...75 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...90 %
- Gebrauchskategorie
- AC-22B (400 V/100 A)
- Sicherungseinsätze
- D 02-E 18
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 2.232 kg
- Bruttogewicht
- 2.236 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0.105
- Zolltarifnummer
- 85365080
- ETIM 9
- EC001040
- Produktbeschreibung
-
RiLineX Sicherungslasttrennschalter für 60 mm Sammelschienensysteme. Zur Verwendung mit D 01 (über Passring) und D 02 Schmelzsicherungen (max. 63 A). Ebenfalls zur Verwendung mit 10 x 38 mm Zylindersicherungen mittels mitgelieferten Haltefedern geeignet. Integrierte optische LED-Sicherungsüberwachung sowie elektronische Sicherungsüberwachung mit Meldekontakten. Der Schalter ist in der Ein- und Ausschaltstellung abschließbar. Für den erleichterten Leiteranschluss sorgen Zugfederklemmen bis 16 mm² im Winkel von 45°. Das Gerät eignet sich für eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Schienenanpassung für 5 und 10 mm.