- Artikel-Nr.:
- RX 9361300
- Nutzen
- Befestigung auf dem Sammelschienensystem und Kabelanschluss mit nur einer Schraube
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
- Farbe
- RAL 9005
- Bemessungsstrom lamellierte Kupferschiene
- 1’500 A
- Bemessungsstrom lamellierte Kupferschiene (UL)
- 1’380 A
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 52,5 kA - 600 V, RMS, unprotected
- 100 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 2000 A, JDDZ/7
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Polzahl
- 1-polig
- Passend für Sammelschienensystem
- RiLineX
- RiLine60
- Abmessung
- Breite: 72,3 mm
Höhe: 119,4 mm
Tiefe: 117,4 mm
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 50 x 20 mm
- Passend für Sammelschienen
- 15 x 10 mm
- 20 x 10 mm
- 30 x 10 mm
- Bemessungsspannung
- 1’000 V AC
1’500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Überspannungskategorie
- 4
- Verschmutzungsgrad
- 3
- Normen
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Bemessungsstoßspannung Uimp
- 12 kV
- Bemessungsisolationsspannung Ui
- 1’000 V
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2XB
- Betriebs-Luftfeuchtigkeit max.
- 90 %
- Betriebstemperaturbereich
- -5 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...75 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...90 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.65 kg
- Bruttogewicht
- 0.688 kg
- Zolltarifnummer
- 85369010
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeschreibung
-
RiLineX Anschlussadapter für 60 mm Sammelschienensysteme. Passend für Doppelanschluss (Schiene). Phasenabstand frei wählbar. Nur für 10 mm Sammelschiene geeignet.