RiLineX Anschlussadapter

Artikel-Nr.: RX 9361315

RiLineX Anschlussadapter für 60 mm Sammelschienensysteme. Passend für Doppelanschluss (Rund-/Sektorleiter). Phasenabstand frei wählbar. 1-polig für L1/L2/L3/N.

Artikel-Nr.:
RX 9361315
Nutzen
Befestigung auf dem Sammelschienensystem und Kabelanschluss mit nur einer Schraube
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 9005
Bemessungsstrom Rundleiter
1’060 A
Bemessungsstrom Rundleiter (UL)
980 A
Elektrische Werte UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS, unprotected
100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 2000 A, JDDZ/7
Leitungsabgang
oben/unten
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Polzahl
1-polig
Passend für Sammelschienensystem
RiLineX
RiLine60
Abmessung
Breite: 54,1 mm
Höhe: 119,4 mm
Tiefe: 163,4 mm
Anschluss von Rundleitern
300 mm²
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
95 ‐ 300 mm²
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 550
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
95 ‐ 300 mm²
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 550
Anschluss von Sektorleitern, eindrähtig
120 ‐ 240 mm²
Anschluss von Sektorleitern, eindrähtig AWG
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Anschluss von Sektorleitern, mehrdrähtig
95 ‐ 300 mm²
Anschluss von Sektorleitern, mehrdrähtig AWG
AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
Passend für Sammelschienen
15 x 10 mm
20 x 10 mm
30 x 10 mm
Bemessungsspannung
1’000 V AC
1’500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Überspannungskategorie
4
Verschmutzungsgrad
3
Normen
IEC/EN 61439-1
UL 508
Bemessungsstoßspannung Uimp
12 kV
Bemessungsisolationsspannung Ui
1’000 V
Verlustleistung max.
105 W
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 2XB
Betriebs-Luftfeuchtigkeit max.
90 %
Betriebstemperaturbereich
-5 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...75 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
10...90 %
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.8 kg
Bruttogewicht
0.892 kg
Zolltarifnummer
85369010
ETIM 9
EC001531
Produktbeschreibung
RiLineX Anschlussadapter für 60 mm Sammelschienensysteme. Passend für Doppelanschluss (Rund-/Sektorleiter). Phasenabstand frei wählbar. 1-polig für L1/L2/L3/N.
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen