RiLineX NH-Sicherungslasttrenner

Artikel-Nr.: RX 9362005

RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 00 für 60 mm Sammelschienensysteme. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Schraubanschluss Größe M8. Kabelabgang individuell oben oder unten umrüstbar. Inklusive elektronische Sicherungsüberwachung.

Artikel-Nr.:
RX 9362005
Ausführung
Für 60 mm Sammelschienensysteme
Nutzen
Deckel: abschließbar und plombierbar
Spannungsprüfung durch separate Öffnung
Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
Werkzeugloser Umbau des Leitungsabgangs
Parkposition für vereinfachte Wartungsarbeiten
Alle Varianten auch mit elektronischer Sicherungsüberwachung
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
Farbe
RAL 9005
RAL 35745
Lieferumfang
Inkl. Anschlussstecker für elektrische Sicherungsüberwachung
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Leitungsabgang
oben/unten
Anschlussart (elektrisch)
Schraube M8
Bemessungsstrom max.
160 A
Bemessungsbetriebsstrom max.
160 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V AC
Für NH-Größe
00
Prüfgrundlage
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung
Breite: 106 mm
Höhe: 229,5 mm
Tiefe: 104,5 mm
Betriebstemperaturbereich
-5 °C...35 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...70 °C
Passend für Sammelschienen
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Passend für Sammelschienensystem
RiLineX
RiLine60
Polzahl
3-polig
Gebrauchskategorie
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Verschmutzungsgrad
3
mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)
Ja
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 2XB
Brandlast
16.6 MJ/m²
Verlustleistung max.
19 W
Verlustleistung je Schmelzeinsatz (max.)
12 W
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1.135 kg
Bruttogewicht
1.155 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0.363
Zolltarifnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Produktbeschreibung
RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 00 für 60 mm Sammelschienensysteme. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Schraubanschluss Größe M8. Kabelabgang individuell oben oder unten umrüstbar. Inklusive elektronische Sicherungsüberwachung.
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen