RiLineX NH-Sicherungslasttrenner

Artikel-Nr.: RX 9362110

RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 1 für 60 mm Sammelschienensysteme. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Schraubanschluss Größe M10. Kabelabgang individuell oben oder unten umrüstbar.

Artikel-Nr.:
RX 9362110
Ausführung
Für 60 mm Sammelschienensysteme
Nutzen
Deckel: abschließbar und plombierbar
Spannungsprüfung durch separate Öffnung
Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
Werkzeugloser Umbau des Leitungsabgangs
Parkposition für vereinfachte Wartungsarbeiten
Alle Varianten auch mit elektronischer Sicherungsüberwachung
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
Farbe
RAL 9005
RAL 35745
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Leitungsabgang
oben/unten
Anschlussart (elektrisch)
Schraube M10
Bemessungsstrom max.
250 A
Bemessungsbetriebsstrom max.
250 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V AC
Für NH-Größe
1
Prüfgrundlage
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung
Breite: 181,5 mm
Höhe: 298 mm
Tiefe: 116,7 mm
Betriebstemperaturbereich
-5 °C...35 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...70 °C
Passend für Sammelschienen
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Passend für Sammelschienensystem
RiLineX
RiLine60
Polzahl
3-polig
Gebrauchskategorie
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
DC-21B (440 V/100 A)
Verschmutzungsgrad
3
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 2XB
Brandlast
36.19 MJ/m²
Verlustleistung max.
51 W
Verlustleistung je Schmelzeinsatz (max.)
23 W
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2.273 kg
Bruttogewicht
2.448 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0.8
Zolltarifnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Produktbeschreibung
RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 1 für 60 mm Sammelschienensysteme. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Schraubanschluss Größe M10. Kabelabgang individuell oben oder unten umrüstbar.
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen