- Artikel-Nr.:
- RX 9362140
- Ausführung
- Für 60 mm Sammelschienensysteme
- Nutzen
- Deckel: abschließbar und plombierbar
- Spannungsprüfung durch separate Öffnung
- Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
- Werkzeugloser Umbau des Leitungsabgangs
- Parkposition für vereinfachte Wartungsarbeiten
- Alle Varianten auch mit elektronischer Sicherungsüberwachung
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
- Farbe
- RAL 9005
RAL 35745
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Bemessungsstrom max.
- 250 A
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 250 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V AC
- Für NH-Größe
- 1
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
- Abmessung
- Breite: 181,5 mm
Höhe: 298 mm
Tiefe: 116,7 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -5 °C...35 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...70 °C
- Passend für Sammelschienen
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Passend für Sammelschienensystem
- RiLineX
- RiLine60
- Polzahl
- 3-polig
- Gebrauchskategorie
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- DC-21B (440 V/100 A)
- Verschmutzungsgrad
- 3
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2XB
- Brandlast
- 40.51 MJ/m²
- Verlustleistung max.
- 51 W
- Verlustleistung je Schmelzeinsatz (max.)
- 23 W
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2.607 kg
- Bruttogewicht
- 2.781 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0.8
- Zolltarifnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Produktbeschreibung
-
RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 1 für 60 mm Sammelschienensysteme. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Rahmenklemme für den Anschluss von Rundleitern min. 50 bis max. 150 mm². Kabelabgang individuell oben oder unten umrüstbar.