- Artikel-Nr.:
- RX 9362250
- Ausführung
- Für 60 mm Sammelschienensysteme
- Nutzen
- Deckel: abschließbar und plombierbar
- Spannungsprüfung durch separate Öffnung
- Werkzeugloser Umbau des Leitungsabgangs
- Parkposition für vereinfachte Wartungsarbeiten
- Alle Varianten auch mit elektronischer Sicherungsüberwachung
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
- Farbe
- RAL 9005
RAL 35745
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Bemessungsstrom max.
- 400 A
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 400 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V AC
- Für NH-Größe
- 2
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
- Abmessung
- Breite: 208,5 mm
Höhe: 298,6 mm
Tiefe: 134,6 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -5 °C...35 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...70 °C
- Passend für Sammelschienen
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Passend für Sammelschienensystem
- RiLineX
- RiLine60
- Polzahl
- 3-polig
- Verschmutzungsgrad
- 3
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2XB
- Brandlast
- 50.96 MJ/m²
- Anschluss von Rundleitern, feindrähtig ohne Aderendhülse
- 35 ‐ 240 mm²
- Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
- 35 ‐ 240 mm²
- Verlustleistung max.
- 98 W
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4.25 kg
- Bruttogewicht
- 4.37 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1.75
- Zolltarifnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Produktbeschreibung
-
RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 2 für 60 mm Sammelschienensysteme. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Rahmenklemme für den Anschluss von Rundleitern min. 120 bis max. 300 mm². Kabelabgang individuell oben oder unten umrüstbar.