RiLineX NH-Sicherungslasttrenner

Artikel-Nr.: RX 9363030

RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 00 für Montageplatten. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Rahmenklemme für den Anschluss von Rundleitern min. 1,5 bis max. 95 mm².

Artikel-Nr.:
RX 9363030
Ausführung
Für Montageplattenaufbau
Nutzen
Deckel: abschließbar und plombierbar
Spannungsprüfung durch separate Öffnung
Werkzeugloser Umbau des Leitungsabgangs
Parkposition für vereinfachte Wartungsarbeiten
Alle Varianten auch mit elektronischer Sicherungsüberwachung
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
Farbe
RAL 9005
RAL 35745
Für Montageplattenaufbau
Ja
Leitungsabgang
oben/unten
Anschlussart (elektrisch)
Rahmenklemme
Bemessungsisolationsspannung Ui
1’000 kV
Bemessungsstrom max.
160 A
Bemessungsbetriebsstrom max.
160 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V AC
Für NH-Größe
00
Prüfgrundlage
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung
Breite: 106 mm
Höhe: 194 mm
Tiefe: 86,1 mm
Anschluss von Rundleitern
1,5 ‐ 16 mm²
Betriebstemperaturbereich
-5 °C...35 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...70 °C
Polzahl
3-polig
Gebrauchskategorie
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Verschmutzungsgrad
3
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 2XB
Brandlast
11.56 MJ/m²
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig ohne Aderendhülse
1,5 ‐ 95 mm²
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
1,5 ‐ 95 mm²
Querschnitt Rundleiter
1,5 ‐ 16 mm²
Verlustleistung max.
16 W
Verlustleistung je Schmelzeinsatz (max.)
12 W
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.809 kg
Bruttogewicht
0.829 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0.268
Zolltarifnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Produktbeschreibung
RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 00 für Montageplatten. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Rahmenklemme für den Anschluss von Rundleitern min. 1,5 bis max. 95 mm².
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
RiLineX NH-Sicherungslasttrenner (Größe 00)

NH-Sicherungslasttrenner für
Montage auf Montageplatte.
Weitere Eigenschaften sind Plombierbarkeit,
Spannungsprüfung über separate Öffnungen,
Parkposition für den Deckel und Abschließbarkeit mit
Hangschlösser in geöffneter Stellung (Servicefall).
Bemessungsspannung 690 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 160 A
Leitungsanschluss: Rahmenklemme
Leitungsquerschnitt: 1,5 - 95 mm²
Leitungsabgang: oben/unten
Abmessungen: 106 mm x 194 mm x 105 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9363.030