RiLineX NH-Sicherungslasttrenner

Artikel-Nr.: RX 9363215

RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 2 für Montageplatten. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Schraubanschluss Größe M10. Inklusive elektronischer Sicherungsüberwachung.

Artikel-Nr.:
RX 9363215
Ausführung
Für Montageplattenaufbau
Nutzen
Deckel: abschließbar und plombierbar
Spannungsprüfung durch separate Öffnung
Werkzeugloser Umbau des Leitungsabgangs
Parkposition für vereinfachte Wartungsarbeiten
Alle Varianten auch mit elektronischer Sicherungsüberwachung
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
Farbe
RAL 9005
RAL 35745
Lieferumfang
Inkl. Anschlussstecker für elektrische Sicherungsüberwachung
Für Montageplattenaufbau
Ja
Leitungsabgang
oben/unten
Anschlussart (elektrisch)
Schraube M10
Bemessungsisolationsspannung Ui
1’000 kV
Bemessungsstrom max.
400 A
Bemessungsbetriebsstrom max.
400 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V AC
Für NH-Größe
2
Prüfgrundlage
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung
Breite: 208,5 mm
Höhe: 348,7 mm
Tiefe: 128,7 mm
Betriebstemperaturbereich
-5 °C...35 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...70 °C
Polzahl
3-polig
Verschmutzungsgrad
3
mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)
Ja
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 2XB
Brandlast
48.8 MJ/m²
Verlustleistung max.
71 W
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3.7 kg
Bruttogewicht
3.746 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
1.32
Zolltarifnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Produktbeschreibung
RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 2 für Montageplatten. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Schraubanschluss Größe M10. Inklusive elektronischer Sicherungsüberwachung.
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen