- Artikel-Nr.:
- RX 9365013
- Material
- Oberteil: Stahlblech, verzinkt
Kontaktplatte: E-Cu, verzinnt - Abmessung
- Breite: 130 mm
- Passend für Sammelschienen
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 1.5 kg
- Bruttogewicht
- 1.593 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0.99
- Zolltarifnummer
- 73269098
- ETIM 9
- EC002622
- Produktbeschreibung
- Langer Schienenverbinder für das Anreih-Set Schrank zu Schrank zur Verbindung von modularen RiLineX Boards. Zusätzlich wird das Anreih-Set (9360104) benötigt. Für E-Cu 15x5-30x10 mm, L: 130 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweis
RiLineX Anreihverbinder für Sammelschienen (lang)
Langer Schienenverbinder für das Anreih-Set zur
von Schrank zu Schrank (Feldanreihung),
inkl. Berührungsschutz mit Frontabdeckung und Bodenplatte.
Der Anreihverbinder erfordert zusätzlich das
Anreih-Set 9360.104.
Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC.
Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA.
IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 550/800 A
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9365.013
Langer Schienenverbinder für das Anreih-Set zur
von Schrank zu Schrank (Feldanreihung),
inkl. Berührungsschutz mit Frontabdeckung und Bodenplatte.
Der Anreihverbinder erfordert zusätzlich das
Anreih-Set 9360.104.
Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC.
Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA.
IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 550/800 A
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9365.013