- Artikel-Nr.:
- RX 9365020
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94 - Farbe
- RAL 35745
- Passend für Artikel-Nr.
- 9360.004 - .088
- 9360.110 - .150
- Abmessung
- Breite: 100 mm
Höhe: 60 mm - Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0.19 kg
- Bruttogewicht
- 0.19 kg
- Zolltarifnummer
- 39191019
- ETIM 9
- EC002270
- Produktbeschreibung
- Abdeckstreifen für die Abdeckung nicht bestückter RiLineX Boardsegmente zur Erhöhung des frontseitigen Berührungsschutzes von IP 2XB auf IP 3X.
- Dokumentationen
- Kurzanleitung
RiLineX Abdeckstreifen
Abdeckstreifen zum Verschließen von unbestückten
Boardflächen und damit Erhöhung des frontseitigen
Berührungsschutzes von IP 2XB auf IP 3X.
Durch Teilbarkeit fein modular anpassbar.
Produktdaten
Systemraster: 9,09 mm
Abmessungen: 100 mm x 60 mm (BxH, teilbar durch abbrechen)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9365.020
Abdeckstreifen zum Verschließen von unbestückten
Boardflächen und damit Erhöhung des frontseitigen
Berührungsschutzes von IP 2XB auf IP 3X.
Durch Teilbarkeit fein modular anpassbar.
Produktdaten
Systemraster: 9,09 mm
Abmessungen: 100 mm x 60 mm (BxH, teilbar durch abbrechen)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9365.020