Zur Abdeckung freier Einbauflächen, Abdeckung plombierbar.
- Artikel-Nr.:
- SV 9666050
- Produktbeschreibung
- Zur Abdeckung freier Einbauflächen. Abdeckung plombierbar.
- Material
- Abdeckung: Polystyrol
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 500 mm
Höhe: 300 mm - Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 2 - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.01 kg
- Bruttogewicht
- 1.02 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177675964
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeschreibung
- SV Berührungsschutz-Modul (ISV), 2 BE (250 mm), 2 HE (300 mm)
- Dokumentationen
- Weitere Anleitungen