Berührungsschutz-Modul

Artikel-Nr.: SV 9666053

Zur Abdeckung freier Einbauflächen, Abdeckung plombierbar.

Artikel-Nr.:
SV 9666053
Produktbeschreibung
Zur Abdeckung freier Einbauflächen. Abdeckung plombierbar.
Material
Abdeckung: Polystyrol
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 750 mm
Höhe: 300 mm
Baugröße
Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 3
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 2
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1.5 kg
Bruttogewicht
1.6 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177675971
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeschreibung
SV Berührungsschutz-Modul (ISV), 3 BE (750 mm), 2 HE (300 mm)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Weitere Anleitungen