Installations-Verteiler Anreih-Schranksystem VX25

Artikel-Nr.: VX 9666956

Anreih-Systeme VX, als Installations-Standverteiler, vorbereitet für ISV-Ausbaumodule.

Artikel-Nr.:
VX 9666956
Material
Stahlblech
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Tür(en), Dach, Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Bodenbleche: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst
Tür(en)
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Bodenbleche
Rückwand
Dachblech
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Anzahl Türen
1
Hinweis
Für 600 mm breite Installations-Verteiler VX Basisschränke verwenden
Für eine Sockelhöhe von 200 mm werden je 2 VE Sockel-Eckstücke, 100 mm und Sockel-Blenden, 100 mm benötigt
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 12
Prüfgrundlage
IEC 61 439-1/-2
Abmessung
Breite: 850 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
84.2 kg
Bruttogewicht
85.8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
273,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177929562
ETIM 9
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Produktbeschreibung
VX Installations-Verteiler (ISV), BHT: 850x2000x400 mm, Stahlblech, eintürig
Approbationen
Bureau Veritas
DNV
Zertifikate
Oberfläche
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre
Schutzleiterbroschüre
Datenblätter
Technik im Detail