- Artikel-Nr.:
- VX 9680826
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Bodenbleche: verzinkt
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Schrankgerüst
Rückwand
Bodenbleche
- Schutzart IP nach EN 60 529
- Bis IP 54 (abhängig von der Beplankung)
- Prüfgrundlage
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 53.25 kg
- Bruttogewicht
- 58.2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 146,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177929760
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
-
VX Modulschrank, BHT: 800x2200x600 mm, Stahlblech