Frontblende, unten, geschlossen für VX

Artikel-Nr.: SV 9682334

Als unterer Abschluss bei Verwendung von Teiltüren.

Artikel-Nr.:
SV 9682334
Produktbeschreibung
Als unterer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Frontblende
Trennsteg
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 100 mm
Passend für
Breite: = 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1.3 kg
Bruttogewicht
1.362 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83024200
EAN
4028177929791
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeschreibung
SV Frontblende für VX, unten, IP 54, Breite x Höhe: 400x100 mm
Approbationen
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung