Halteplatte für Kabelanschlussraum

Artikel-Nr.: SV 9683200

Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen mit Maxi-PLS Sammelschienen.

Artikel-Nr.:
SV 9683200
Produktbeschreibung
Zur Montage der Maxi-PLS Sammelschienen inkl. Stirnhalter im Kabelanschlussbereich.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 375 mm
Tiefe: 543 mm
Passend für
Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
5.36 kg
Bruttogewicht
5.883 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177936249
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Halteplatte für Maxi-PLS Sammelschienen, Breite x Tiefe: 375x543 mm, für VX (T: 600 mm)
Approbationen
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentationen
Anleitung