Verdrahtungsblende für VX

Artikel-Nr.: SV 9683736

Verdrahtungssystem für Ri4Power mit innerer Unterteilung.

Artikel-Nr.:
SV 9683736
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
1 Verdrahtungsblende, 3-teilig
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Für eine vertikale Leitungsführung ermöglichen Funktionsraumteiler durch vorgestanzte Ausbrüche den Einbau eines Verdrahtungskanals.
Passend für
Breite: = 600 mm
= 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2.22 kg
Bruttogewicht
2.54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83024200
EAN
4028177937529
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeschreibung
SV Verdrahtungsblende, 3-teilig, für VX (Breite: 600/800 mm)
Dokumentationen
Anleitung