Zur Anreihung von Sammelschienensystemen im Rückbereich von Schrank zu Schrank.
- Artikel-Nr.:
- SV 9686060
- Produktbeschreibung
- Zur Anreihung von 3-poligen Sammelschienensystemen aus Flachkupfer im Rückbereich von Schrank zu Schrank.
- Material
- Duroplastischer Kunststoff
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- Ähnlich RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Sammelschienen
- 50 x 10 mm
- Mittenabstand der Sammelschienen
- 185 mm
- Montagehinweis
- Je Phase ist der Einbau von max. 4 Sammelschienen (Teilleiter) möglich
- Zur Befestigung des Sammelschienenhalters am Schrankprofil wird die Käfigmutter (M8) 4165.500 benötigt
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 2.7 kg
- Bruttogewicht
- 3.04 kg
- Zolltarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177935679
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschienenhalter (Anreihung) 3-polig, 185 mm, für E-Cu 50x10 mm, Duroplastischer Kunststoff, Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentationen
- Anleitung
- Einlegezettel
- Sicherheitshinweis