Outdoor-Basicgehäuse

Artikel-Nr.: CS 9783610

Einwandiges Gehäuse-Systeme, eintürig und zweitürig. Einsatzbereit für alle Anwendungen mit passivem Innenausbau oder geringer Verlustleistung im Outdoor Bereich. Dachkonzept mit umlaufenden Lüftungskiemen

Artikel-Nr.:
CS 9783610
Produktbeschreibung
Outdoorgehäuse, mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach.
Material
Aluminium AlMg3
Oberfläche
Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Einwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert
Grundgehäuse mit Bodenblech, dreiteilig
25 mm Systemlochung im Dach, Boden, vorne und in der Gehäusetiefe
Fronttür(en) mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027
Transportsockel mit verschraubten Blenden vorne und hinten
Regendach
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 500 mm
Abmessungen
Gesamthöhe: 1.355 mm
Regendach Breite: 850 mm
Regendach Höhe: 55 mm
Regendach Tiefe: 550 mm
Lichte Breite: 712 mm
Lichte Höhe: 1.112 mm
Lichte Tiefe: 449 mm
Höhe Sockel: 100 mm
Anzahl Türen
1
Type rating nach UL 508A
Type 3R
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
IK-Code
IK10
Grundmaterial
Aluminium
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
34 kg
Bruttogewicht
40.15 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177569171
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
Outdoor-Basicgehäuse, BHT: 800x1200x500 mm, Aluminium, mit 100 mm Transportsockel und Regendach, eintürig an Frontseite
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Weiterführende Informationen
Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium

Gehäusesystem zur Außenaufstellung, bestehend aus Grundgehäuse,
mit Bodenblech 3-teilig und Sockel.Gehäuse aus 2 mm Aluminium, aus eine
Stück gekantet und geschweißt. Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035
Reinpolyester.
Stabilität durch 10-fache Profilierung des Schrank-Korpus.
System-Lochung im 25 mm Maßraster frontseitig und in der Schranktiefe
umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehörs. Eintüriges Gehäuse, Tür mit
eingeschäumter PU-Dichtung, eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen mit
Maßraster-Lochung, 3-Punkt-Stangenverschluß, Schwenkhebelgriff
und Profilhalbzylinder nach DIN 18252.Tür mit innen liegenden,
unverlierbaren 130° Scharnieren und Türfeststeller 110°.
100 mm hoher Sockel aus 3 mm Aluminium, mit verschraubten
Sockelblenden. Wetterschutzdach, 55 mm hoch,mit allseitigem
Überstand, 25 mm, gesteckt und verschraubt. Transportösen auf dem
Innendach verschweißt, vom Wetterschutzdach verdeckt, zum Krantransport
der komplett bestückten Einheit. Individueller Innenausbau mit
Montageplatten, Teilmontageplatten , zölligen und metrischen
Profilschienen und Schienensystemen über das Systemzubehör möglich.
Material:
Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3
Oberfläche:
Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035
Reinpolyester
Abmessungen:
Gehäuse: BHT 800 x 1200 x 500 mm - Gesamthöhe 1355 mm, inkl. Sockel und
Regendach
Regendach: BHT: 850 x 55 x 550 mm
Höhe Sockel: 100 mm
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529
Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Basicgehäuse CS 9783.610