Équipement intérieur

Rails de montage

Un montage simplifié et une ingénierie plus efficace grâce à des profilés d'ossature symétriques sur tous les plans, accessibles de tous les côtés et disposant d'un pas de fixation de 25 mm.

Rails de montage

Rails de montage 23 x 64 mm pour armoires électriques VX et VX SE

Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur.

Rails de montage

Rails de montage 23 x 64 mm pour armoires VX, baies VX IT, VX SE, coffrets AX en polyester

Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur et pour l'intégration dans des coffrets électriques.

Rails de montage

Écrous cage pour armoires VX

Pour la fixation métrique sur tout le pourtour du profilé d'armoire.