Guidage et retenue des câbles

Goulottes de câbles et accessoires

Les trous de fi xation dans les goulottes de câbles Rittal présentent, en plus des trous DIN, des perforations au pas de fi xation de 25 mm si bien qu'aucune opération mécanique n'est nécessaire pour la fi xation. Il suffi t de les visser dans les perforations rondes du profi lé de l'armoire pour les fi xer. Les têtes de vis peuvent être recouvertes d'un capuchon isolant pour l'isolation.

Goulottes de câbles et accessoires

Goulotte de câblage

Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage. Amorces de rupture aux traverses et au fond de la goulotte de câbles.

Goulottes de câbles et accessoires

Capuchon isolant pour tête de vis

Pour isoler les têtes de vis, p. ex. au sein de la goulotte de câbles.

Goulottes de câbles et accessoires

Goulotte de câblage pour profilé vertical TS

Pour le montage sur le profilé vertical de l'armoire, sur deux profilés d'armoires juxtaposées dans la zone de juxtaposition.

Goulottes de câbles et accessoires

Rivet en aluminium

Pour un montage fiable des goulottes de câbles et pour la fixation des rails porteurs et de montage.

Goulottes de câbles et accessoires

Goulotte de câblage pour baies VX IT, TX CableNet, Data Rack

Goulotte de câbles avec couvercle amovible à charnières des deux côtés.

Goulottes de câbles et accessoires

Kit de brosses pour goulotte de câbles VX IT

Les découpes pour le guidage des câbles à n'importe quelle position dans les panneaux latéraux, panneaux arrière, portes, toits en tôle et tôles de fond peuvent être cachées pour...