Guidage et retenue des câbles

Étriers de guidage et de rangement des câbles

Etriers de guidage et de rangement des câbles.

Étriers de guidage et de rangement des câbles

Gestionnaires de câbles

Pour le détournement des câbles conforme aux besoins ainsi que pour recevoir des réserves et des surlongueurs de câbles, les éléments peuvent être utilisés individuellement ou de manière...

Étriers de guidage et de rangement des câbles

Étriers de guidage des câbles

Pour la conduite correcte et flexible des câbles sur les montants 19" latéralement.

Étriers de guidage et de rangement des câbles

Étriers de rangement

Pour recevoir de grandes quantités de câbles, pour la fixation latérale sur les profilés et les cadres de montage 482,6 mm (19") des baies réseaux d'une largeur de 800 mm.

Étriers de guidage et de rangement des câbles

Étriers de guidage pour fibres optiques

Pour la pose des câbles à fiches et cavaliers optiques dans les stries du peigne, une bande en caoutchouc maintient les différentes fibres optiques jusqu'au Ø 4,5 mm.

Étriers de guidage et de rangement des câbles

Réserve de surlongueur

Pour la fixation dans la partie arrière de l'armoire ou pour la fixation latérale dans les baies réseaux.