Baies 19" IT
TX CableNet
Fini l'encombrement de câbles ! Rittal réunit dans la nouvelle baie IT combine des années d'expérience avec un savoir-faire étendu dans le domaine de l'infrastructure de réseau au sein d'une solution exceptionnelle – Une gestion du câblage facilité. La gamme logique de baies IT taillées pour chaque application pratique donne un aperçu rapide et simplifie le choix. Les 8 variantes d'origine avec guidage de câbles à localisation variable offrent une gestion de câbles canalisée pour de grands volumes et assurent la cohérence et l'ordre au sein du câblage IT. Le nouveau principe de « cascade » pour le guidage des câbles via le toit tout en respectant les rayons de courbure critiques minimise de plus le risque de dommages aux câbles. Le concept de cadres efficient avec leur stabilité et flexibilité renommées et leur compatibilité simultanée avec les composants TS & VX offre des possibilités d'aménagement supplémentaires.