Équipement intérieur

CEM

La protection de l'armoire électrique standard contre les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques peut être améliorée grâce aux accessoires. Les mesures préventives consistent à améliorer l'effet de protection à travers une équipotentialité optimale ou la mise en contact des blindages de câble si possible dès l'entrée de celui-ci.

CEM

Rail pour étriers de protection CEM et décharge de traction

Rail combiné assurant la décharge de traction et la mise en contact CEM des câbles introduits dans l'armoire.

CEM

Étriers de protection CEM

Montage rapide sans outil : pousser l'étrier de protection CEM contre le blindage du câble et l'accrocher dans le rail, les différences de diamètre sont complètement compensées par un ressort.

CEM

Presse-étoupes CEM

Les lamelles de serrage intégrées assurent un serrage fiable et une décharge de traction qui ménage les câbles.

CEM

Rail de protection CEM

Fabriqués avec une bande d'acier protégée contre la corrosion, 75 mm² de section, support pour le blindage du câble.

CEM

Brides de mise à la masse CEM

Elles peuvent être utilisées comme support pour le blindage du câble directement sur le récepteur ou sur le matériel électrique sur la plaque de montage.

CEM

Fraise pour mise en contact

Permet la préparation conforme aux prescriptions CEM de la zone de contact, p. ex. pour un ruban plat de mise à la masse.

CEM

Laque de contact

Evite une corrosion des zones de contact métalliques nues non protégées.