Équipement intérieur

Rails de montage

Un montage simplifié et une ingénierie plus efficace grâce à des profilés d'ossature symétriques sur tous les plans, accessibles de tous les côtés et disposant d'un pas de fixation de 25 mm.

Rails de montage

Châssis

Pour l'équipement intérieur personnalisé et pour créer des niveaux de montage supplémentaires.

Rails de montage

Rails et traverses

Pour l'équipement intérieur personnalisé et pour créer des niveaux de montage supplémentaires.

Rails de montage

Rails profilés en C 30 / 15 selon la norme EN 60 715 pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Pour le montage direct sur les profilés d'armoire horizontaux ou sur le rail pour l'aménagement de la base des pupitres TP, sur les profilés d'armoire verticaux à l'aide d'accessoires de fixation complémentaires.

Rails de montage

Rails porteurs

Pour le montage d'équipements lourds comme les transformateurs ou les supports isolants.

Rails de montage

Rails porteurs selon NE 60 715 et accessoires

Pour l'encliquetage direct des composants.

Rails de montage

Platines de montage et équerres de montage

Pour la fixation universelle sur toutes les armoires et équipements dotés de perforations au pas de 25 mm.