Panier

Pupitres universels TP

  • Pupitres universels TP
    Pupitres universels TP

    Pupitres universels TP, robustesse élevée et indice de protection IP 55 grâce à son corps monobloc. Configuration flexible de la face avant, avec tiroirs ou pupitre en saillie au choix. Accessibilité aisée grâce aux portes séparées. Dispositif de verrouillage interchangeable.

    Plus

  • Tiroir pour pupitre universel TP
    Tiroir pour pupitre universel TP

    Pour souris et clavier d'une largeur max. de 500 mm. L'indice de protection élevé est maintenu, même lorsque l'abattant est ouvert.

    Plus

  • Pupitre en avant-corps pour pupitre universel TP
    Pupitre en avant-corps pour pupitre universel TP

    Prévu pour installer les éléments de commande et d'affichage et les claviers. Structure pleine sur les côtés et à l'avant. Plaques de recouvrement pour le haut et le bas.

    Plus