Distribution de l'eau
-
Évaporation électrique des condensats pour climatiseurs Blue e+ pour montage sur le toit
L'évaporateur de condensats évapore l'eau de condensation qui se forme et l'évacue dans l'air ambiant via la sortie d'air du climatiseur.
-
Évaporateur électrique des condensats
À monter à l'extérieur de l'armoire électrique. À utiliser avec tous les climatiseurs d'armoire électrique et échangeurs thermiques air/eau (montage latéral).
-
Collecteur de condensats
Pour le montage sur l'armoire électrique. Il s'utilise avec tous les climatiseurs et échangeurs thermiques air/eau. Avec trop-plein de sécurité latéral. Capacité : env. 0,75 l.
-
Tuyau d'écoulement des condensats
Pour évacuer et acheminer les condensats vers l'extérieur. Pour le raccordement aux climatiseurs d'armoire électrique et échangeurs thermiques air/eau.
-
Kit de raccordement pour échangeurs thermiques air / eau
Pour la pose fiable des connexions hydrauliques et la régulation du débit.
-
Régulateur de débit
À utiliser avec les échangeurs thermiques air/eau. En particulier lorsqu'il y en a plusieurs dans un circuit d'eau de refroidissement. Correctement réglée, cette vanne permet d'alimenter tous les récepteurs avec la même quantité de fluide de refroidissement.
-
Raccord G ⅜"
Avec l'adaptateur taraudé G ⅜", vous pouvez réaliser l'entrée et la sortie d'eau sur l'échangeur thermique air/eau en conduites rigides.
-
Agent de refroidissement (mélange prêt à l'emploi) pour refroidisseurs d'eau et échangeurs thermiques air / eau
As well as protecting against frost, this cooling medium also serves to inhibit bacterial growth and provide optimum corrosion protection.