Systèmes de jeux de barres Ri4Power 185 mm
-
Supports de jeux de barres (entraxe 185 mm)
Pour barres de cuivre plates 40/60/80/100/120 x 10 mm
-
Systèmes de fixation pour armoires VX
Pour la fixation de jeux de barres avec 185 mm d'entraxe dans les armoires électriques VX.
-
Systèmes de fixation pour armoires électriques TS / SE
Pour la fixation de jeux de barres avec 185 mm d'entraxe dans les armoires électriques TS / SE.
-
-
Jonctions de barres
Dispositifs permettant d’assembler les jeux de barres de 40 x 10 à 120 x 10 mm de section, sans perçage.
-
-
Adaptateurs de raccordement
Pour le raccordement de câbles cylindriques. Pour barres d'entraxe 185 mm.
-
-
Adaptateurs d'appareillage 185 mm
Pour le montage simple et rapide des-disjoncteurs de puissance compacts usuels du commerce de 800 A à 1 600 A.
-
-
Coupe-circuits à fusibles HPC 185 mm
Taille 00 à 3, pour un entraxe des barres de 60, 100 et/ou 185 mm.
-
-
Interrupteurs-sectionneurs à fusibles 185 mm
Taille 00 à 3, pour un entraxe des barres de 60, 100 et/ou 185 mm.
-