Panier

Infrastructure IT

  • RiMatrix S
    RiMatrix S

    RiMatrix S – l'alternative révolutionnaire à la construction personnalisée de salles informatiques. Vous disposez ici de modules de salles informatiques préconfigurés, complets et standardisés. Votre infrastructure IT – complète et prête à l'emploi. Les conditions locales passent ici au second plan car RiMatrix S peut être installé aussi bien dans des locaux existants que dans des salles informatiques en conteneurs. La nette réduction de la durée de conception est ici déterminante car les modules à haute efficience sont conçus dans leur totalité, avec les fiches techniques, plans d'exécution et documentations déjà inclus. Profitez à long terme non seulement de la solution éprouvée, mais également de la nette réduction des coûts énergétiques que vous pouvez calculer de manière détaillée dès la phase de conception.

    Plus

  • Baies 19" IT
    Baies 19" IT

    La baie qui convient à vos applications réseaux et serveurs. Mise en œuvre individuelle possible pour l'implantation indépendante, p. ex. comme répartiteur d'étages et en salle informatique comme les Datacenter Edge, Cloud ou Hyperscale. Les solutions complètes pour l'ensemble de la gamme proposent l'armoire qu'il faut pour les petites jusqu'aux grandes applications réseaux. Nous vous proposons un large choix, avec ossature de répartiteur ouverte pour un accès optimal à votre plan d'installation ou avec armoires à porte vitrée ou ajourée dans différentes variantes d'exécution. Votre valeur ajoutée pour un avenir flexible et un investissement durable.

    Plus

  • Coffrets muraux 19˝ IT
    Coffrets muraux 19˝ IT

    Coffrets 19" compacts pour petits réseaux jusqu'à l'indice de protection IP 66. Accessibilité optimale et utilisation en tant que coffret mural ou fixé au sol.

    Plus

  • Énergie IT
    Énergie IT

    Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions.

    Plus

  • Climatisation IT
    Climatisation IT

    Les concepts de climatisation de Rittal comprennent une gamme de solutions allant du refroidissement d'une baie unique jusqu'à une salle informatique complète. La sécurité et l'efficience optimales en matière d'énergie et de coûts restent toujours au cœur des préoccupations. Les concepts personnalisés de climatisation de baies, de rangées et de salles sont réalisés grâce à la diversité des solutions techniques.

    Plus

  • Supervision IT
    Supervision IT

    Obtenez une meilleure vue d'ensemble de vos infrastructures IT grâce à des solutions flexibles et personnalisées pour la commande et la surveillance de tous les paramètres physiques de votre environnement IT.

    Plus

  • Solutions de sécurité physique IT
    Solutions de sécurité physique IT

    La protection parfaite contre les risques physiques de vos infrastructures IT : des structures modulaires qui peuvent, grâce au système d’unités de construction, être personnalisées par rapport à l'architecture de votre infrastructure jusqu'aux coffres-forts de sécurité et systèmes de détection et d'extinction d'incendie.

    Plus

  • Solutions modulaires pour salles informatiques
    Solutions modulaires pour salles informatiques

    Découvrez de nouvelles perspectives : des modules de salles informatiques standardisés jusqu'aux nouvelles solutions d'infrastructure et de Cloud.

    Plus