Panier

Capots de disjoncteur

  • Capots de disjoncteur pour armoires VX
    Capots de disjoncteur pour armoires VX

    Y compris verrouillage de la porte principale pour le verrouillage de sécurité des armoires électriques et des rangées d'armoires électriques juxtaposées conformément aux prescriptions UL. Testé en liaison avec un levier de commande (manuel) pour interrupteur principal.

    Plus

  • Mécanisme de verrouillage
    Mécanisme de verrouillage

    Mécanisme de commande pour le montage dans l'armoire avec le commutateur principal et en complément dans chaque quatrième armoire secondaire.

    Plus

  • Verrouillage de porte secondaire
    Verrouillage de porte secondaire

    Verrouillage pour porte secondaire pour le montage dans l'armoire secondaire.

    Plus

  • Tringles coulissantes
    Tringles coulissantes

    Leviers pour transmettre le verrouillage de l'armoire principale aux armoires secondaires juxtaposées.

    Plus

  • Capot de disjoncteur TS (version américaine)
    Capot de disjoncteur TS (version américaine)

    Verrouillage de sécurité conforme à la norme UL des rangées d'armoires électriques juxtaposées conformément aux prescriptions des États-Unis. Le capot de disjoncteur respecte les exigences UL 508 A, lorsqu'il est associé avec le mécanisme de commande, le verrouillage de porte secondaire et les leviers.

    Plus