Aménagement modulaire de la face avant pour VX
-
-
Bandeaux de montage perforés pour porte partielle
Pour le montage ultérieur sur les portes partielles, avec des perforations au pas de 25 mm pour un montage personnalisé à l'arrière de la porte, comme des goulottes de câbles, des supports de tuyaux, etc.
-
Bandeaux de finition supérieurs pleins pour armoires VX
Comme finition supérieure lors de l'utilisation de portes partielles.
-
Bandeaux de finition inférieurs pleins pour armoires VX
Comme finition inférieure lors de l'utilisation de portes partielles.
-
Bandeaux de finition supérieurs avec charnières pour armoires VX
Pour le montage des organes de commande et de signalisation, en combinaison avec un aménagement modulaire de la face avant ou un garde-corps.
-
Tiroir pour clavier et souris pour armoires VX
Pour souris et clavier avec une largeur max. de 500 / 700 mm. L'indice de protection élevé est maintenu, même lorsque l'abattant est ouvert.