Lampes - Accessoires
-
-
Contact de porte pour lampe à diodes
Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
-
Distributeur en T avec deux prises femelle et une prise mâle
Pour réaliser des dérivations fiables avec protection contre les contacts lors du câblage des lampes à diodes et des boîtiers de prises.
-
Câble de raccordement pour lampe à diodes IT
Câble de raccordement et rallonge avec différents types de fiches/prises (Schuko/C19/C20).
-
Kit de fixation magnétique pour lampe à diodes
À fixer sur la partie arrière des lampes sans prise de courant.
-
-
-
Elément de raccordement avec disjoncteur de protection 10 A
Elément de raccordement à enclencher sur rail oméga.
-
-
Accessoires de raccordement pour l'équipement personnalisé Câble pour contact de porte de lampes à diodes
Câble de raccordement avec fiche préconfectionnée pour la connexion simple et rapide des lampes à diodes. Avec extrémité libre pour la mise à la longueur personnalisée du câble de raccordement.
-
Accessoires de raccordement pour l'équipement personnalisé pour lampes universelles, lampes confort et lampes compactes
Prises pour l'alimentation du câblage intérieur, fiches pour le raccordement du câblage intérieur, distributeurs en T avec 2 prises et une fiche, fiches pour le câble de l'interrupteur de porte.
-
Jeu de montage pour interrupteur de porte pour baies TE 8000
Pour fixer un interrupteur de porte au cadre de toit de la baie réseau TE 8000.
-
Kit de montage pour interrupteur de porte dans TE 7000
Pour fixer un interrupteur de porte au cadre de toit de la baie réseau TE 7000.
-
Accessoires de raccordement pour lampes à diodes compactes
Avec câble de raccordement pour lampe à diodes ou avec câble de liaison pour lampe à diodes.
-
Bloc d'alimentation pour lampes à diodes compactes
Bloc d'alimentation, tension d’entrée 100 - 230 V CA, tension de sortie 24 V CC, 1 A
-
Kit de fixation magnétique pour lampes à diodes compactes
Pour la fixation solide sur toutes les surfaces en tôle d'acier.
-
-