Panier

Usinage des barres de courant fixe CW 120-S

  • Établi fixe d'usinage des barres de courant CW 120-S
    Établi fixe d'usinage des barres de courant CW 120-S

    L'établi fixe d'usinage du cuivre CW 120-S est destiné au cintrage et à l'estampage des barres de courant. Il est possible d'estamper des trous ronds ou oblongs. Le laser de précision intégré facilite le processus de coupe et de cintrage. Le dispositif de cintrage et d'estampage peut être aisément monté sur un établi.

    Plus

  • Machine à couper les barres de courant CW 120-S
    Machine à couper les barres de courant CW 120-S

    L'établi fixe d'usinage du cuivre CW 120-S est destiné à la coupe desbarres de courant. Le laser de précision intégré facilite le processus de coupe et de cintrage. L'appareil peut être aisément monté sur un établi.

    Plus

  • Pompe hydraulique électrique
    Pompe hydraulique électrique

    La pompe hydraulique électrique sert de moteur aux machines de la série CW 120-S.

    Plus