Panier

Emporte-pièce à interstice circulaire pour acier inoxydable – avec division 3 parties

Référence AS 4055.154

  Product Lifecycle  
Active
  • Emporte-pièce à interstice circulaire pour acier inoxydable – avec division 3 parties
    Plus d'information

    Pour l'estampage de découpes circulaires

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Référence:

     
     
     
     
     

    Nombre d'UE*

    Ajouter au panier

    * Unité d'emballage = 1 p.

    + Besoins complémentaires

    + Description produit

    Modèle: Avec 3 divisions
    Description: Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
    Remarque: En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
    Composition de la livraison: Matrice
    Poinçon
    Remarque: En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
    Taille PG: 42
    Ø trous: 54 mm
    Vis de traction (Ø x L): 19 mm x 75 mm
    Vis de traction hydraulique Ø: 19 mm
    Vis de traction hydraulique référence: 4055.663
    Épaisseur max. acier inoxydable usinable: 2.5 mm
    Unité d'emballage: 1 p.
    Poids/UE: 0.7 kg
    EAN: 4028177808133
    Numéro du tarif douanier: 82073010
    ETIM 7.0: EC000156
    ETIM 6.0: EC000156
    eCl@ss 8.0/8.1: 21049047
    eCl@ss 6.0/6.1: 21040702
    Description produit: Emport-pièce, p. in., a. d. 3 p. D. 54

    + Téléchargements

    Documentations:
    Notice:  
    FR, ES, DE, EN   RU    

     
     
     
     
     
     
     

     Emporte-pièce à interstice circulaire pour acier inoxydable – avec division 3 parties

    Référence AS 4055.154

    Fermer
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer