Produit de remplacement recommandé: 4055130
- Référence:
- AS 4055.530
- Modèle
- Avec 3 divisions
- Description produit
- Composition de la livraison
- Matrice
Poinçon - Épaisseur max. tôle d'acier usinable
- 2 mm
- Ø trous
- 30,5 mm
- Remarque
- En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
- Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Vis de traction (Ø x L)
- 9,5 x 50 mm
- Vis de traction hydraulique Ø
- 9,5 mm
19 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,166 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82073010
- EAN
- 4028177808706
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Description produit
- Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
- Documentations
- Notice d'utilisation