- Référence:
- AS 4055.471
- Description produit
- Pour l'estampage de découpes rectangulaires pour connecteurs enfichables. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
- Avantages
- Avec éjection latérale pour les chutes
- Aucun blocage de la matrice
- Des axes anti-torsion pour poinçon et matrice sont utilisés comme boulons de traction.
- Composition de la livraison
- Matrice
Poinçon
Boulon de traction
Contre-écrou
Écrous avec roulement à billes
Adaptateur hydraulique
Coffret plastique - Épaisseur max. acier inoxydable usinable
- 1,5 mm
- Épaisseur max. tôle d'acier usinable
- 2 mm
- Trous ▭
- 28,2 x 11,3 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,64 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82073010
- EAN
- 4028177808560
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Description produit
- Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
- Documentations
- Notice d'utilisation